Software-Endschalter
HINWEIS

Beim Anfahren der Software-Endschalter können Fehlermeldungen auftreten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verhalten der Software-Endschalter.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Software-Endschalter | |
Überwachung |
|
Index: 8572.3 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitSwitch.In.xActivateMonitoringNegative | |
SW-Endschalter negativ | Position des Software-Endschalters negativ (in Anwendereinheiten) Standardwert: 0 |
Index: 8572.4 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitSwitch.In.lrLimitNegative | |
Überwachung |
|
Index: 8572.5 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitSwitch.In.xActivateMonitoringPositive | |
SW-Endschalter positiv | Position des Software-Endschalters positiv (in Anwendereinheiten) Standardwert: 0 |
Index: 8572.6 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitSwitch.In.lrLimitPositive |