Skalierung

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Erweiterte Antriebsstrangdaten

Getriebeübersetzung

Gesamtgetriebeübersetzung des konfigurierten Getriebes und des Vorgeleges

Index: 50010.20

IEC-Name: _fbController._stConfig.stConfigDriveTrain.lrGearRatio

Wirksamer Radius

Radius eines theoretisch konfigurierten Antriebsrad zur Reduzierung des Antriebsstrangs in [m]

Index: 50010.21

IEC-Name: _fbController._stConfig.stConfigDriveTrain.lrRadius_Pulley

Skalierung Umrichter

Anzeige von Zähler, Nenner, Anzahl Nachkommastellen und Einheit für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung

Index: 8554.1-4 (Position), 8557.1-4 (Geschwindigkeit), 8560.1-4 (Beschleunigung)

IEC-Name: -

Empfohlene Auflösung

Anzeige der empfohlenen Anzahl der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung

Index: -

IEC-Name: -