Antipendelregelung
HINWEIS
Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Antipendelregelung | |
Applikationstyp
HINWEIS: Die Verfügbarkeit der einzelnen Applikationstypen hängt von der verwendeten Version des Softwaremoduls ab. | Auswahl des Applikationstyps
|
Index: 50014.1 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.eApplicationType | |
Anwendereinheit Fahrachse |
|
Index: 50014.2 | |
IEC-Name: - | |
Umrechnungsfaktor für Anwendereinheiten in Meter
HINWEIS: Nur veränderbar wenn Anwendereinheit Fahrachse "Benutzerdefinierte Einheit" ist. | Positionszusammenhang zwischen der Anwendereinheit aus dem Antriebsstrang und einem Meter. Wenn der Wert "0" eingestellt wird, entspricht die Anwendereinheit einem Meter. Für alle anderen Werte ergibt sich ein Meter aus dem Produkt aus Anwendereinheit und dem angegebenen Wert. Wenn ein negativer Wert eingegeben wird, kann in Kombination mit dem Antischwingungs-Offset die Wirkrichtung verändert werden. Standardwert: 0 |
Index: 50014.2 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.lrUserUnitToMeter | |
Wahl der Sollwertkorrektur
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. |
|
Index: 50014.30 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.eSelector | |
Quelle der Hubhöhe |
|
Index: 50014.4 | |
IEC-Name: - | |
Name der Hubachse HINWEIS: Nur bei Quelle der Hubhöhe "Konfigurierte Achse" sichtbar. | Auswahl der Achse oder Achsgruppe, welche die Hubhöhe steuert. |
Index: 50014.3 | |
IEC-Name: - | |
Antischwingungs-Offset HINWEIS: Nur bei Quelle der Hubhöhe "Konfigurierte Achse" sichtbar. | Berücksichtigung des Unterschieds zwischen der physikalischen Höhe und der Istposition der Hubachse aktivieren. Standardwert: 0 |
Index: 50014.6 | |
IEC-Name: - | |
Anwendereinheit Hubachse HINWEIS: Nur bei Quelle der Hubhöhe "Konfigurierte Achse" sichtbar. | Anwendereinheit der Hubachse festlegen:
|
Index: 50014.9 | |
IEC-Name: - | |
Umrechnungsfaktor für Anwendereinheit in Meter HINWEIS: Nur bei Quelle der Hubhöhe "Konfigurierte Achse" sichtbar. HINWEIS: Nur konfigurierbar, wenn "Anwendereinheit Hubachse" "Benutzerdefinierte Einheit" ist. | Positionszusammenhang zwischen der Anwendereinheit aus dem Antriebsstrang und einem Meter. Wenn der Wert "0" eingestellt wird, entspricht die Anwendereinheit einem Meter. Für alle anderen Werte ergibt sich ein Meter aus dem Produkt aus Anwendereinheit und dem angegebenen Wert. Standardwert: 0.001 |
Index: 50014.5 | |
IEC-Name: - | |
Grundeinstellungen (Einstellungsfelder je nach Applikationstyp sichtbar) | |
Höhe des Mastes | Höhe des Mastes in [m] Standardwert: 1 |
Index: 50014.10 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrHeightTower | |
Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen | Abstand von Hub- zu Fahrachse in [m] Wert zum Zeitpunkt des Ausmessens der Periodendauer oder Wert zum Zeitpunkt des Betriebs, wenn "Quelle der Hubhöhe" auf "Konfigurationswert" steht. Standardwert: 1 |
Index: 50014.11 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrDistanceHoistToCar | |
Masse des Hubwagens | Masse des Hubwerks ohne Nutzlastmasse und ohne Shuttle in [kg] Standardwert: 1 |
Index: 50014.13 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassHoist | |
Masse der Nutzlast | Masse der Nutzlast in [kg] Shuttle wird zur Nutzlast gezählt. Standardwert: 1 |
Index: 50014.14 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassPayload | |
Masse des Mastes | Masse des Mastes ohne Fahrwagen, Hubwerk, Lastmasse und Shuttle in [kg] Standardwert: 1 |
Index: 50014.15 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassTower | |
Unterstützung für Parameterermittlung | Unterstützende Parameter zum Ermitteln der Parameter "Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen" und "Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen" einblenden. |
Index: 50014.250 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsamplitude HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Unterstützung für Parameterermittlung" aktiviert ist. | Erste Spitze der Schwingungsamplitude |
Index: 50014.110 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsamplitude HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Unterstützung für Parameterermittlung" aktiviert ist. | Zweite Spitze der Schwingungsamplitude |
Index: 50014.111 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsperiode HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Unterstützung für Parameterermittlung" aktiviert ist. | Zeit zwischen erster und zweiter Schwingungsamplitude |
Index: 50014.112 | |
IEC-Name: - | |
Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen | Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/Rad] |
Index: 50014.16 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrSpringTowerToCar | |
Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen | Dämpfungskonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/(Rad/s)] |
Index: 50014.17 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrDampTowerToCar | |
Zeitfenster | |
Zykluszeit der HighPrio Task zur Grenzwertberechnung | Zykluszeit der HighPrio Task in [ms] HINWEIS: Der Wert muss vom Parameter "Zykluszeit HighPrio Task" (40001.30) der übergeordneten Steuerung manuell übernommen werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Parameter "Ruckzeit Spannungsaufbau" und "Rampenzeit Spannungsaufbau" korrekt geprüft werden. Standardwert: 1 |
Index: 50014.57 | |
IEC-Name: - | |
Rampenzeit Spannungsaufbau | Rampenzeit für den mechanischen Spannungsaufbau in [s] Maximum≤ 2000 * Zykluszeit der PLC Standardwert: 0.05 |
Index: 50014.41 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.TensionTimes.lrRampTime | |
Ruckzeit Spannungsaufbau | Ruckzeit für den mechanischen Spannungsaufbau in [s] Maximum≤ 2000 * Zykluszeit der PLC Standardwert: 0.3 |
Index: 50014.40 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.TensionTimes.lrJerkTime | |
Allgemeine Information zur Beurteilung der Konstruktion (Nur sichtbar, wenn "Unterstützung für Parameterermittlung" aktiviert ist.) | |
Resonanzfrequenz | Frequenz, bei der das schwingfähige System mit größter Amplitude schwingen kann |
Index: 50014.55 | |
IEC-Name: - | |
Maximale Beschleunigung | Beschleunigung für die Auslenkungsberechnung |
Index: 50014.113 | |
IEC-Name: - | |
Auslenkung auf Hubhöhe | Aus der Parametrierung errechnete Auslenkung auf Hubhöhe in [m]. Dieser Wert dient für den Plausibilitätscheck gegenüber der Realität und den Konstruktionsberechnungen. Ist die Auslenkung nicht plausibel kann von einer Fehlparameterierung ausgegangen werden. |
Index: 50014.114 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsmastmasse | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [kg] |
Index: 50014.127 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsmasthöhe | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [m] |
Index: 50014.126 | |
IEC-Name: - | |
Hilfsauslenkung | Resultierende Größe aus allen anderen Rahmenparametern in [rad] |
Index: 50014.128 | |
IEC-Name: - |