Die folgenden Anwendungsbeispiele basieren auf der Durchführung mit einem Schulungsmodell, bestehend aus dem MOVI-C® CONTROLLER power, einer Doppelachse mit zwei CMP50S-Motoren und einer Einzelachse mit einem DRS71S-Motor.