Referenzierung einer Achsgruppe
Dieses Kapitel beschreibt die Referenzierung einer vom Softwaremodul gesteuerten Achsgruppe.
Die Referenzierung basiert auf folgendem Projektaufbau:
Die Referenzierung folgt folgendem Ablauf:
- Warte, bis Referenzierung der Achsgruppe gestartet wird. Zu diesem Schritt wird immer nach Beenden der Schrittkette gesprungen.
- Abfrage, ob eine Referenzierung der Motorgeber konfiguriert wurde. Ist dies der Fall, wird Schritt 3 ausgeführt. Ist dies nicht der Fall, wird zu Schritt 4 gesprungen.
- Referenzierung der Motorgeber Achsgruppenteilnehmer. Im Beispiel-Projekt würden bei Anwahl der Referenzierung der "SuperAxisGroup" die Motorgeber der Achsgruppenteilnehmer "A1", "A2" und "A3" referenziert. Hierbei wird eine dezentrale Referenzierung (FCB12) des Typs „Referenzieren ohne Referenzfahrt“ durchgeführt.
- Durchführung der Profilgeneration der Achsgruppe mit dem ausgewählten Referenzfahrttyp.
- Abfrage, ob das Ausrichten der Achsgruppenteilnehmer konfiguriert wurde. Ist dies der Fall, wird Schritt 6 ausgeführt. Ist dies nicht der Fall, wird zu Schritt 7 gesprungen. HINWEIS: Nur bei zwei Teilnehmern und in den Referenzfahrttypen "Endschalter positiv" und "Endschalter negativ" möglich. Auf das Beispiel-Projekt übertragen, bedeutet dies, dass nur die Achsgruppen "ASide" und "BSide" ausgerichtet werden. Die einzelnen Achsgruppenteilnehmer "A1" und "A2" werden bei Anwahl der Referenzierung der "SuperAxisGroup" nicht ebenfalls ausgerichtet.
- Ausrichten der unterlagerten Teilnehmer. Je nachdem wie die Endschalter logisch verknüpft sind, wird entweder die "ASide" oder die "BSide" ausgerichtet. Bei einer logischen Und-Verknüpfung wird der Teilnehmer ausgerichtet, der seinen Endschalter noch nicht verlassen hat. Bei einer Oder-Verknüpfung der Teilnehmer, der seinen Endschalter noch nicht erreicht hat.
- Abfrage, ob eine Referenzierung der Motorgeber konfiguriert wurde. Ist dies der Fall, wird Schritt 8 ausgeführt. Ist dies nicht der Fall, wird zu Schritt 9 gesprungen.
- Referenzierung der Motorgeber der Achsgruppenteilnehmer. Im Beispiel-Projekt würden bei Anwahl der Referenzierung der "SuperAxisGroup" die Motorgeber der Achsgruppenteilnehmer "A1", "A2" und "A3" referenziert. Hierbei wird eine dezentrale Referenzierung (FCB12) des Typs „Referenzieren ohne Referenzfahrt“ durchgeführt.
- Referenzierung des Profilgenerators der Achsgruppe mit dem Referenzfahrttyp „Referenzieren ohne Referenzfahrt“. Anschließend erfolgt eine Fahrt zur Grundstellung.
|

|