Nachjustierung durchführen
Das nachfolgende Diagramm zeigt den Ablauf der Referenzierung wenn die Nachjustierung beim Referenzfahrttyp "Positive Endschalter" verwendet wird:
- t < -1: Beide Teilnehmer fahren auf der Suche nach den Endschaltern in positive Richtung
- t = -1: Der Teilnehmer 1 erreicht zuerst seinen Endschalter.
- t = 0: Beide Teilnehmer bremsen bis zur Geschwindigkeit 0.
- t = 1: Beide Teilnehmer fahren mit negativer Geschwindigkeit frei.
- t = 2: Der positive Endschalter von Teilnehmer 1 ist nicht mehr betätigt. Daher bremsen beide Teilnehmer bis zur Geschwindigkeit 0 ab.
- t = 3: Teilnehmer 2 startet erneut seine Bewegung, da dessen Endschalter noch nicht betätigt wurde.
- t = 5: Der positive Endschalter von Teilnehmer 2 ist betätigt.
- t = 6: Teilnehmer 2 bremst bis zur Geschwindigkeit 0 ab.
- t = 7: Teilnehmer 2 fährt in negative Richtung seinen Endschalter frei.
- t = 8: Der positive Endschalter von Teilnehmer 2 ist nicht mehr betätigt. Daher bremst dieser auf Geschwindigkeit 0 ab.
- t = 9: Beide Teilnehmer haben ihren Referenzpunkt erfasst und die Referenzierung ist abgeschlossen.
|
[1] | Positiver Endschalter Teilnehmer 1 |
[2] | Positiver Endschalter Teilnehmer 2 |
[3] | Logische ODER-Verknüpfung der positiven Endschalter |
[4] | Geschwindigkeit Teilnehmer 1 |
[5] | Geschwindigkeit Teilnehmer 2 |