Quelle des Referenziert-Signals konfigurieren und Referenzierung spannungsausfallsicher speichern

 

 

Quelle des Referenziertsignals = Geber

In der Einstellung "Geber" sind nur die Referenziert-Signale der Geber relevant. Dadurch kann eine abgebrochene Referenzierung nicht zuverlässig erkannt werden. Nach Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER kann das Referenziert-Signal wieder anstehen, obwohl keine gültige Referenzierung durchgeführt wurde.

Darüber hinaus kann diese Einstellung verwendet werden, wenn der Geber ohne Referenzierung schon ein gültiges Referenziert-Signal liefert.

Quelle des Referenziertsignals = Profilgenerator

Mit der Einstellung "Profilgenerator" muss zwingend eine erfolgreiche Referenzierung erfolgen, damit das Softwaremodul "Referenziert" meldet. Hierbei besteht ebenfalls die Möglichkeit dieses Signal spannungsausfallsicher zu speichern.

Wenn kein Speichern erfolgt, ist nach Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER eine erneute Referenzierung notwendig. Bei Gebern, die nach Aus-/Einschalten ihren Positionsbezug verlieren, wird empfohlen nicht zu speichern.

HINWEIS: Der Tausch eines Gebers führt nicht zum Verlust des Referenziert-Signals.

Quelle des Referenziertsignals = Profilgenerator und Geber

SEW‑EURODRIVE empfiehlt die Einstellung "Profilgenerator und Geber" in Kombination mit der spannungsausfallsicheren Speicherung der Referenzierung. Mit dieser Einstellung wird sowohl ein Gebertausch als auch eine abgebrochene Referenzierung erkannt.

Wenn die spannungsausfallsichere Speicherung der Referenzierung ausgeschaltet wird, ist nach Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER eine erneute Referenzierung notwendig. Dies kann z. B. bei einer Fächerkette (Modulo) erforderlich sein.