Handling mit einer Achsgruppe
Das folgende Anwendungsbeispiel für das Softwaremodul veranschaulicht den Umgang mit einer Achsgruppe. Dabei wird insbesondere die Zugriffsverwaltung näher erläutert. Außerdem wird gezeigt, wie die Zugriffsverwaltung dazu genutzt werden kann, einzelne Teilnehmer zur Laufzeit aus einer Kaskade herauszulösen.