Zugriff anfordern und Achsgruppe freigeben
- Setzen Sie die Variable xGetAccessControl der SuperAxisGroup auf "TRUE", um den Zugriff auf die Anwenderschnittstelle der Achsgruppe anzufordern.
- War die Anfrage erfolgreich, gibt die Variable xControlActive den Wert "TRUE" aus.
- War die Anfrage nicht erfolgreich, wurde von einer Instanz mit höherer Priorität ebenfalls ein Zugriff angefordert. Die Priorisierung finden Sie im Kapitel Zugriffsverwaltung.
- Setzen Sie die Variablen xEnable_EmergencyStop und xEnable_ApplicationStop in der Struktur Basic.IN der SuperAxisGroup auf "TRUE", um die Achsgruppe freizugeben.
- Die 3 Umrichter schalten in den DeviceMode "VelocityInterpolated"
(Das Display des Umrichters zeigt den FCB 6 an und die Variable eActualInverterMode in der Struktur Inverter.OUT der SuperAxisGroup gibt den Wert "VelocityInterpolated" aus).