Hardware-Endschalter
HINWEIS

Verdrahten Sie die Hardware-Endschalter auf die Digitaleingänge DI 02 (positiv) und DI 03 (negativ) des Umrichters. Wählen Sie zudem im Konfigurationsmenü "Ein-/Ausgänge" des Umrichters für die Digitaleingänge DI 02 und DI 03 die Einstellung "keine Funktion".
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Hardware-Endschalter | |
Logische Verknüpfung der HW-Endschalter |
|
Index: 50015.1 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.Config.eOperation | |
Entprellzeit | Entprellzeit für die Endschalter in [s] Standard-Wert: 0.2 |
Index: 50015.3 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.Config.lrLimitSwitchDebouncingTime | |
Fehlerreaktion | |
Fehlerreaktion |
|
Index: 50015.2 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.Config.eReaction | |
HW-Endschalter berücksichtigen | |
Anwahl der positiven und negativen HW-Endschalter, die bei der Überwachung berücksichtigt werden. Die Anzahl der angezeigten Schieberegler ist abhängig von der Anzahl an unterlagerten Achsgruppenteilnehmern. | |
Index: Negativ - 50015.11-18 und positiv - 50015.21-28 | |
IEC-Name: LimitSwitchEvaluation.Config.axActivateLSNegative[1]...[4] LimitSwitchEvaluation.Config.axActivateLSPositive[1]...[4] | |