Referenzmeldungen
HINWEIS

Nur bei aktivierter Feldbusanbindung relevant.
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich | |
Halbe Fensterbreite | Fenster um den Drehzahl-Sollwert |
Index: 8324.3 | |
IEC-Name: - | |
In Position | |
Fensterbreite | Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollposition kleiner als die Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt. |
Index: 50031.1 | |
IEC-Name: - | |
Hysterese | Hysterese um die Zielposition. Wird das Positionsfenster verlassen, bleibt die Meldung "InPosition" erhalten, bis dieser Wert überschritten ist. |
Index: 50031.2 | |
IEC-Name: - | |
Verzögerungszeit | Die Bedingung für die "In Position" Meldung muss mindestens für diese Zeit erfüllt sein. |
Index: 50031.3 | |
IEC-Name: - | |