Grundeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Zugehörige Achsgruppenteilnehmer des MOVIKIT® MultiAxisController | |
Zugehörige Achsgruppenteilnehmer über einen dezimalen Wert (Bit-Codierung) oder durch Setzen der entsprechenden Bits über Schieberegler festlegen. | |
Index: 50010.1 | |
IEC-Name: Controller.Config.uiAssociatedAGMembers | |
Externe Geber berücksichtigen | |
Externe Geber über Schieberegler festlegen. Die Anzahl der angezeigten Schieberegler ist abhängig von der Anzahl der unterlagerten Achsgruppenteilnehmer. | |
Index: 50010.60-50010.63 | |
IEC-Name: Controller.Config.EnableExternalEncoder.xAGMember1-4 | |
Motorgeber berücksichtigen (Nur im Experten-Modus sichtbar) | |
Motorgeber über Schieberegler festlegen. Die Anzahl der angezeigten Schieberegler ist abhängig von der Anzahl der unterlagerten Achsgruppenteilnehmer. | |
Index: 50010.65-50010.68 | |
IEC-Name: Controller.Config.EnableMotorEncoder.xAGMember1-4 | |
Verwendete Funktionen | |
Prioritätswechsel zur Laufzeit |
|
Index: 50010.109 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xTorqueSkewing | |
Drehmomentpriorität des Ausgleichs Siehe Funktionsbeschreibung | Eine Betriebsart der Betriebsartengruppe "Drehmoment" wurde im Konfigurationsmenü "MultiAxisController - Regelungsfuntion" ausgewählt. Hierzu gehören die Betriebsarten "Drehmoment", "Benutzerdefinierten Geschwindigkeiteskorrekturwerte" und "Benutzerdefinierten Geschwindigkeitskorrekturwerte mit Diagnose". Zum Verwenden dieser Betriebsarten wird die Lizenz "MOVIKIT® MultiAxisController Torque" benötigt. |
Index: 50010.103 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xTorqueLeveling | |
Schrägstellungspriorität des Ausgleichs Siehe Funktionsbeschreibung | Eine Betriebsart der Betriebsartengruppe "Schrägstellung" wurde im Konfigurationsmenü "MultiAxisController - Regelungsfuntion" ausgewählt. Hierzu gehören die Betriebsarten "Schrägstellung", "Schrägstellung ohne Überlastwächter" und "Benutzerdefinierter Schrägstellungsfehler". Zum Verwenden dieser Betriebsartenwird die Lizenz "MOVIKIT® MultiAxisController Skewing" benötigt. |
Index: 50010.104 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xSkewLeveling | |
Freischaltung auf bis zu 4 Achsgruppenteilnehmer | Dem Softwaremodul sind 3 oder 4 Achsgruppenteilnehmer untergeordnet. Zum Betreiben dieser Anordnung wird die Lizenz "MOVIKIT® MultiAxisController addon FourAxes" benötigt. |
Index: 50010.105 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonFourAxes | |
Kaskadierung | Dem Softwaremodul ist eine weitere Instanz des Softwaremoduls untergeordnet (Kaskade). Zum Betreiben dieser Anordnung wird die Lizenz "MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading" benötigt. |
Index: 50010.106 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonCascade | |
Antipendelregelung Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Das Add-On zum Konfigurieren schwingungsunterdrückender Maßnahmen aktivieren. Zum Verwenden des Add-Ons wird die Lizenz "MOVIKIT® MultiAxisController addon AntiSway" benötigt. |
Index: 50010.108 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAddonAntiSway | |
Kombinierte Geberauswertung Siehe Konfigurationsmenü | In der Geberauswertung, im Schrägstellungsausgleich oder dem Überlastwächter wird eine kombinierte Geberquelle verwendet. |
Index: 50010.107 | |
IEC-Name: _fbController._stConfig.stOptionalModes.xAdvancedEncoderEvaluation | |
Expertenmodus | Zusätzliche Einstellungsfelder in verschiedenen Konfigurationsmenüs einblenden. Für das korrekte Einstellen dieser Einstellungsfelder ist der Anwender selbst verantwortlich. Wird der Expertenmodus nicht genutzt, werden alle Einstellungsfelder des Expertenmodus auf den Standardwert gesetzt, um einen optimalen Betrieb des Softwaremoduls zu gewährleisten. |
Index: 50000.106 | |
IEC-Name: - | |
Verwendete Tools | |
Optimierungsmonitor | Eine Visualisierung im IEC-Editor einbinden, die zum Handbetrieb des Softwaremoduls und zum Optimieren der Regelungstechnik verwendet werden kann. |
Index: 50010.110 | |
IEC-Name: - | |