Priorität Schrägstellung
In der Betriebsart "Priorität Schrägstellung" erfolgt zwischen den Achsgruppenteilnehmern ein Ausgleich der Position. Die Betriebsart wird eingesetzt, wenn die Verbindung der Antriebe nicht oder nur in kleinem Ausmaß zulässt, dass ein Antrieb Kraft auf die anderen Antriebe ausübt. Diese Rahmenbedingungen sind bei Verbindungen zwischen Antrieben mit Spiel und mit geringer Steifigkeit gegeben (z. B. Doppelsäulenheber, RBG-Hubwerk, Hallenkräne, Parallelvorschübe).