Fehlerquittierung
Beim Quittieren eines Schrägstellungsfehlers in der Betriebsart "Priorität Schrägstellung" wird zwischen folgenden Fällen unterschieden:
HINWEIS

Die falsche Anwendung des automatischen Ausrichtens kann eine Beschädigung der Anlage verursachen.
- Überschreitung des Schrägstellungsfehlerfensters < 20 %
- Einfachen Fehler-Reset durchführen. Dies beinhaltet ein automatisches Ausrichten, sodass der Schrägstellungsfehler behoben wird.
- Überschreitung des Schrägstellungsfehlerfensters > 20 %
- Referenzierung durchführen oder das Schrägstellungsfehlerfenster auf "0" setzen. Das Setzen des Schrägstellungsfehlerfenster auf "0" initiiert ein automatisches Ausrichten. Alternativ können auch die Einzelachsen, beispielsweise über den Handbetrieb in MOVISUITE®, separat in das Schrägstellungsfenster verfahren werden.