Weitere Anwendungen

Folgende Anwendungen und Funktionen werden mit dieser Betriebsart realisiert:

  • Winkelsynchronlauf
  • Drehzahlgleichlauf (Lageregler und Ausgleichsregler ausschalten)
  • Lose gekoppelte Antriebe
  • Ausrichtfunktion kontinuierlich nutzbar
  • OverloadGuard: Verhinderung von Asynchronität im Havariefall
  • Master-Slave Synchronlauf (Übersetzungsverhältnis 1:1)
  • Doppelspindelantriebe, die bei unterschiedlicher Position schnell verkanten
  • FCB22 Mehrfachantrieb
  • SyncCrane - Funktioneller Ersatz (in Vorbereitung)
  • DriveSync - Funktioneller Ersatz bei Übersetzungsverhältnis 1:1 (in Vorbereitung)