Betriebsarten

HINWEIS

Die Modulo-Betriebsarten können nur verwendet werden, wenn im Konfigurationsmenü "Grenzwerte" des Umrichters eine Zyklusbegrenzung eingestellt ist.

HINWEIS

Beim Umschalten in eine andere Betriebsart wird der Antrieb gestoppt. Eine fliegende Umschaltung in eine andere Betriebsart ist nicht möglich.

Betriebsart

dez.

Beschreibung

Tippbetrieb

100

Tippen positionsgeregelt (FCB 06)

101

Tippen drehzahlgeregelt (FCB 06)

Drehzahlvorgabe

200

Drehzahlregelung (FCB 06)

Referenzierbetrieb

HINWEIS: Wenn einmal ein variabler Referenzoffset über die Betriebsart 301 vorgegeben wurde, wird bis zum nächsten Neustart des MOVI-C® CONTROLLER der zuletzt übergebene Wert auch bei der Betriebsart 300 als Referenzoffset übernommen. Verwenden Sie daher entweder die Betriebsart 300 oder 301.

300

Referenzfahrt - Offset über Parameter

301

Referenzfahrt - Variabler Offset

Positionierbetrieb

400

Positionsregelung Absolut (FCB 06)

401

Positionsregelung Relativ (FCB 06)

402

Positionsregelung Modulo - Positiv (FCB 06)

403

Positionsregelung Modulo - Negativ (FCB 06)

404

Positionsregelung Modulo - Kurzer Weg (FCB 06)

 

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.