MultiAxisController-Regelungsfunktion
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Einstellung der Betriebsart | |
Priorität des Ausgleichs |
|
Index: 50011.11 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.ePriority | |
Abhängig von der gewählten Betriebsart stehen weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Priorität für den Ausgleich: "Drehmoment" oder "Benutzerdefinierte Geschwindigkeits-Korrekturwerte mit Diagnose"
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Einstellung der Betriebsart | |
P-Verstärkung
| Faktor der Verstärkung des Drehmomentausgleichs Standardwert: 100 % |
Index: 50011.15 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.TorqueLeveling.lrScaleFactor | |
Schlupfbegrenzer | Antischlupfregelung einschalten.
|
Index: 50011.12 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.TorqueLevelling.xSlipVelLimiterON | |
Maximale Schlupfgeschwindigkeit | Geschwindigkeitslimitierung für den Schlupfbegrenzer (in Anwendereinheiten) Option wird angezeigt, wenn der Schlupfbegrenzer aktiv ist. Standardwert: 5 % der Applikationsgrenze "Geschwindigkeit" |
Index: 50011.13 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.TorqueLeveling.lrSlipVelMaxMin | |
Erweiterte Einstellungen | |
Zeitkonstante
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Zeitkonstante des Ausgleichsreglers Berechnung: 1/P-Verstärkung2 |
Index: 50011.14 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.TorqueLeveling.lrTimeConstant | |
Drehmomentverhältnisse | |
Verhältnis zwischen dem Drehmoment eines Achsgruppenteilnehmers und dem Drehmoment der restlichen Achsgruppenteilnehmer. Die Anzahl der angezeigten Einstellungsfelder ist abhängig von der Anzahl an unterlagerten Achsgruppenteilnehmern. | |
Index: 50011.1-4 | |
IEC-Name: Controller.Config.TorqueRelation.lrAGMember1-4 | |
Drehmoment zwischen den Achsgruppenteilnehmern | |
Drehmomentdifferenz (Vorspannung) zwischen den jeweiligen Achsgruppenteilnehmern in [%/Motornennmoment]. Die Anzahl der angezeigten Einstellungsfelder ist abhängig von der Anzahl an unterlagerten Achsgruppenteilnehmern. | |
Index: 50011.5-8 | |
IEC-Name: Controller.Config.TorqueBetween.lrAGMember1_2 Controller.Config.TorqueBetween.lrAGMember2_3 Controller.Config.TorqueBetween.lrAGMember3_4 Controller.Config.TorqueBetween.lrAGMember4_1 | |
Priorität für den Ausgleich: "Schrägstellung mit/ohne Überlastwächter" oder "Benutzerdefinierter Schrägstellungsfehler"
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Einstellung der Betriebsart | |
Schrägstellungsausgleich erlauben HINWEIS: Nur in der Betriebsart "Schrägstellung mit/ohne Überlastwächter" sichtbar. |
|
Index: 50011.25 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.eEnableSkewing | |
P-Verstärkung | Faktor der Verstärkung des Schrägstellungsausgleichs |
Index: 50011.18 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.lrPGain | |
Geberquelle des Schrägstellungsausgleich HINWEIS: Nur in der Betriebsart "Schrägstellung mit/ohne Überlastwächter" sichtbar. |
|
Index: 50011.16 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.eEncSelector | |
Quelle der Geschwindigkeit für Berechnung des Überlastwächters HINWEIS: Nur im Expertenmodus und in der Betriebsart "Schrägstellung mit Überlastwächter" sichtbar. SEW‑EURODRIVE empfiehlt bei formschlüssiger Verbindung die Einstellung "Motorgeber" und ansonsten eine Variante mit externem Geber. |
|
Index: 50011.17 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.eOverloadGuard_EncSelector | |
Grenzgeschwindigkeit und -verzögerung des Schrägstellausgleichs | Geschwindigkeit und Bremsverzögerung der Betriebsart "Priorität Schrägstellung" limitieren (lrSkewMaxMin und lrAccDecSkewMaxMin)
|
Index: 50011.19 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.xVelDecLimiterON | |
Grenzbeschleunigung des Schrägstellausgleichs | Aktivierung der Grenzbeschleunigung des Schrägstellungsausgleichs
|
Index: 50011.20 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.xAccLimiterON | |
Maximalausgleichsbeschleunigung/-verzögerung | Beschleunigungs- bzw. Bremsverzögerungsbegrenzung für den Schrägstellungsausgleich (in Anwendereinheiten) Standardwert: 10 % der Applikationsgrenze "Beschleunigung/Verzögerung" |
Index: 50011.21 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.lrAccDecMaxMin | |
Maximalausgleichsgeschwindigkeit | Geschwindigkeitsbegrenzung für den Schrägstellungsausgleich (in Anwendereinheiten) Standardwert: 10 % der Applikationsgrenze "Geschwindigkeit" |
Index: 50011.22 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.lrVelMaxMin | |