In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
xEnableApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xPositive | Datentyp – BOOL |
| |
xNegative | Datentyp – BOOL |
| |
xStart | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Sollwert Baghngeschwindigkeit in m/min | |
lrSetpointLineSpeedAcc | Datentyp – LREAL |
Sollbeschleunigung in m/(min*s) | |
lrSetpointLineSpeedDec | Datentyp – LREAL |
Sollverzögerung in m/(min*s) | |
lrActualDiameter | Datentyp – LREAL |
Aktueller Durchmesser in mm | |
lrActualLineSpeedFeed-backSignal | Datentyp – LREAL |
Istwert Bahngeschwindigkeit in m/min Nur bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung xSpeedControl = "TRUE" (ST_Config_LineSpeed) | |
xPIDcontrollerOff | Datentyp – BOOL |
| |
xResetErrorFeedback-Signal | Datentyp – BOOL |
| |
Ausgangssignale Antrieb | |
iActualInverterMode | Datentyp - INT |
Aktueller Umrichterstatus | |
xStandstill | Datentyp – BOOL |
| |
xInVelocity | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualVelocity | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Drehzahl in 1/min | |
stConfig | Datentyp – ST_Config_LineSpeed |
Konfiguration der Geschwindigkeitssteuerung | |