IEC-Programmierung
Weiterführende Informationen
- Aufbau des IEC-Projekts
- IEC-Projekt öffnen
- Funktionsbausteine
- Drehmomentsteuerung - optional mit Zugkraftregelung (TensionTorque)
- Reibwertermittlung (CreateFrictionTable)
- Tänzerlageregelung (TensionDancer)
- Zugkraftregelung über Regelung der Solldrehzahl durch Zukraftmessung (TensionSpeed)
- Geschwindigkeitssteuerung - optional Geschwindigkeitsregelung (LineSpeed)
- Durchmessererfassung (DiameterAcquisition)
- Konfiguration - Allgemein (ST_Config_General)
- Konfiguration - PID (ST_Config_PID)
- Diagnose (ST_Diagnose)