Konfiguration - Allgemein (ST_Config_General)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrGearRatioWinder | Datentyp – LREAL |
Gesamtübersetzung Wickelantrieb | |
lrLineSpeedMax | Datentyp – LREAL |
Maximale Bahngeschwindigkeit in m/min | |
lrLineSpeedStoppDec | Datentyp – LREAL |
Stopverzögerung in m/(min*s) Wird in folgenden Fällen wirksam:
| |
lrAccDecMax | Datentyp – LREAL |
Maximal zulässige Beschleunigung/Verzögerung Wird in folgenden Fällen wirksam, wenn xEnableApplicationStop "TRUE" ist und keine Stoppbedingung zutrifft:
HINWEIS: Hier darf maximal der in der Konfiguration der Wickler-Achse unter "Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen > Beschleunigung/Verzögerung" der ggfs. kleinere der beiden Werte angegeben werden | |
lrDiameterMin | Datentyp – LREAL |
Minimaler Durchmesser in mm | |
lrDiameterMax | Datentyp – LREAL |
Maximaler Durchmesser in mm | |
uiTaskCycleTime | Datentyp – UINT |
Zykluszeit der Task in der die Wickler-Funktionsbausteine aufgerufen werden in ms |