Config (ST_Config_LineSpeed)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
uiTolerance | Datentyp – UINT |
Toleranzfenster in % in dem sich das Ausgagssignal lrLineSpeedWinder bei aktiver Zugkraftregelung befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt werden kann. Toleranzfenster = lrSetpointTension ± uiTolerance | |
uiInRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrLineSpeedWinder bei aktiver Zugkraftregelung im Toleranzfenster befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt wird. | |
uiOutRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrLineSpeedWinder bei aktiver Zugkraftregelung außerhalb des Toleranzfensters befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "FALSE" gesetzt wird. | |
xActivateSpeedControl
| Datentyp – BOOL |
| |
uiSwitchOnDelay | Datentyp – UINT |
Einschaltverzögerung der Geschwindigkeitsregelung in ms | |
stPID | Datentyp – ST_Config_PID |
stGeneral | Datentyp – ST_Config_General |