Caractéristiques électroniques

En cas de raccordement de charges inductives aux sorties, prévoir un élément de protection externe (p. ex. diode de roue libre ou varistor).

Informations complémentaires
  • X5 : entrée alimentation en tension DC 24 V (en option, uniquement lorsque la passerelle est enfichée)
  • X25 : sortie de tension auxiliaire VO24
  • X25 : sortie de tension auxiliaire REF1
  • X25 : entrée digitale ou sortie digitale DIO01 à DIO02
  • X25 : entrée analogique AI1 et entrée/sortie analogique AIO1
  • X26 : entrées digitales DI01 à DI04
  • X26 : sortie relais DOR
  • X26 : commande de frein DB00
  • X26 : entrée capteur pour traitement de la température du moteur TF1
  • X6 : borne de raccordement STO (en option)
  • IN X30/X40 et OUT X30/X41 : raccordement du bus système ou du bus de terrain (uniquement si la passerelle est enfichée)

SEW-USOCOME

Édition: 06/2026

© Copyright: 2026

Index

MOVITRAC® classic

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Caractéristiques techniques
  • Caractéristiques électroniques