X26 : sortie relais DOR

Spécification

Nombre

1

Capacité de charge des contacts relais

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A

Raccordement

Contact de relais commun X26:DOR-C
Contact à fermeture X26:DOR-NO
Contact à ouverture X26:DOR-NC
Choix, voir menu de paramètres

Contacts de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m