X26: Salida de relé DOR

Especificación

Número

1

Capacidad de carga de los contactos de relé

Umáx = 30 V CC, Imáx = 0.8 A CC

Conexión

X26:DOR-C, contacto común de relé
X26:DOR-NO, contacto normalmente abierto
X26:DOR-NC, contacto normalmente cerrado
Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m