Datos electrónicos
Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (p. ej. diodo libre o varistor).
Información adicional
- X5: Entrada de tensión de alimentación de 24 V CC (opcional, sólo con pasarela enchufada)
- X25: Salida de tensión auxiliar VO24
- X25: Salida de tensión auxiliar REF1
- X25: Entrada digital o salida digital DIO01 - DIO02
- X25: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1
- X26: Entradas digitales DI01 – DI04
- X26: Salida de relé DOR
- X26: Sistema de control del freno DB00
- X26: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor TF1
- X6: Borna de conexión STO (opcional)
- IN X30/X40 y OUT X30/X41: Conexión del bus de sistema o bus de campo (sólo con pasarela enchufada)