X25: Salida de tensión auxiliar REF1
La salida de tensión auxiliar REF1 sólo suministra tensión si el variador se encuentra bajo tensión de red.
Especificación | |
|---|---|
Cantidad | 1 |
Tensión | 10 V (-5 % / +20 %) |
Corriente de salida máxima Imáx | 3 mA |
Conexión | X25:REF1 |
Contacto de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |