X25 : sortie de tension auxiliaire REF1

La sortie de tension auxiliaire REF1 fournit une tension uniquement lorsque la tension réseau est appliquée au variateur.

Spécification

Nombre

1

Tension

10 V (-5 % / +20 %)

Courant de sortie maximal Imax

3 mA

Raccordement

X25:REF1

Contact de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m