X25: saída de tensão auxiliar REF1

A saída de tensão auxiliar REF1 fornece tensão somente quando a tensão da rede elétrica é aplicada ao conversor.

Especificação

Quantidade

1

Tensão

10 V (-5%/+20%)

Corrente máxima de saída Imáx

3 mA

Conexão

X25:REF1

contato de conexão

borne elástico

Comprimento máx. do cabo

30 m