Dados técnicos
Informações adicionais
- Marcações
- Dados técnicos gerais
- Condições ambientais
- Dados técnicos da unidade básica MCC91A.. 3 × CA 200 – 500 V
- Dados técnicos da unidade básica MCC91A.. 1 × CA 200 – 240 V
- Dados do sistema eletrônico
- Gateway CFX11A-E para EtherNet/IP™ e Modbus TCP
- Gateway CFX11A-N para PROFINET
- Gateway CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS (em preparação)
- Módulo de comunicação CFC11A
- Opcionais de segurança CSO
- Dados técnicos – Funcionamento seguro
- Módulo de diagnóstico CDM11A
- Painel de operação CBG01A
- Painel de operação CBG11A
- Painel de operação CBG21A
- Painel de operação local CBG22A
- Estrutura de montagem da porta COG11A
- Conversor de interface USM21A
- Extensão da placa de blindagem CLH21A
- Chapas de base CLH31A e CLH41A com resistências de frenagem
- Chapas de base CLH51A e CLH61A para uma montagem em trilho de montagem
- Resistências de frenagem BW.../BW...-T
- Filtro de rede NF..
- Bobina de rede ND..
- Filtro de saída HF..
- Bobina de saída HD..
- Acessórios padrão
- Conectores
- Portas e serviços
- Desenhos dimensionais