技术数据
更多的信息
- 标志
- 一般技术数据
- 环境条件
- 基本单元MCC91A..技术数据 3 × AC 200 – 500 V
- 基本单元MCC91A..技术数据 1 × AC 200 – 240 V
- 电子设备数据
- 网关CFX11A-E,用于EtherNet/IP™和Modbus TCP
- 网关CFX11A-N,用于PROFINET
- 网关CFX11A-S,用于EtherCAT®/SBusPLUS(准备中)
- 通讯模块CFC11A
- 安全选件CSO
- 技术数据 – 功能安全
- CDM11A诊断模块
- CBG01A操作面板
- CBG11A操作面板
- CBG21A操作面板
- 现场操作面板CBG22A
- 门安装架COG11A
- 接口适配器USM21A
- CLH21A屏蔽板扩展件
- 带制动电阻的底板CLH31A和CLH41A
- 用于支承轨安装的底板CLH51A和CLH61A
- 制动电阻BW../BW..-T
- 进线滤波器NF..
- 电源扼流圈ND..
- 输出滤波器HF..
- 输出扼流圈HD..
- 标准附件
- 插头
- 端口和服务
- 尺寸图