一般技术数据
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准;第2种环境 |
干扰辐射 | 极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。 通过相应的措施可以提高抗干扰度。 详细信息参见符合EMC准则的安装(符合EN 61800-3标准)一章。 |
环境温度ϑ环境 | -10 ~ 40°C,无降额 40 ~ 55°C,有降额 详细信息参见章节“工程设计” > “选择变频器” > 降额因数。 |
冷却方式 | 自然对流(无风扇的设备):
通过内置的温控风扇进行强制对流(开 – 散热片温度为44°C/关 – 散热片温度为40°C):
|
短路电流 | 根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。 |
防护等级 | IP20(符合EN 60529标准),仅在电源和电机功率插接头已插入时 |
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 |
安装海拔高度: | 高度 ≤ 1000 m时,无限制。 高度 > 1000 m时,受以下限制:
|