Dados técnicos gerais

Imunidade a interferências

atende à norma EN 61800-3; 2º ambiente

Emissão de interferências

Classe de valor máximo C2 conforme a EN 61800-3.

Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado.

Mais informações sobre isso podem ser encontradas no capítulo Instalação conforme EMC de acordo com a norma EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

-10 – 40 °C sem redução de potência

40 – 55 °C com redução de potência

Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Planejamento de projeto" > "Seleção de um conversor" > Fatores que reduzem a potência.

Tipo de refrigeração

Convecção natural (unidade sem ventilador):

  • MCC91A-0010 – 0032-5.3..
  • MCC91A-0017 – 0034-2.1..

Convecção forçada por ventilador integrado dependente da temperatura (ligado – na temperatura do dissipador de calor 44 °C/desligado – na temperatura do dissipador de calor 40 °C):

  • MCC91A-0040-5.3.. – MCC91A-0240-5.3..
  • MCC91A-0042-2.1.. – MCC91A-0093-2.1..

Corrente de curto-circuito

A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA.

Grau de proteção

IP20 conforme a EN 60529, apenas com controladores de potência conectados à rede elétrica e motor

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Altitude de instalação acima do nível do mar:

Com a ≤ 1000 m não há restrições.

Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • de 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • de 2000 m até no máximo 3800 m: para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.