Conectores

A listagem a seguir destina-se a pedidos posteriores de conectores.

Representação

Slot

Função

Tamanho

Código

X1

Conexão à rede de alimentação monofásica

0S

25680498

X1

Conexão à rede de alimentação trifásica

0S

25680501

X1

Conexão à rede de alimentação monofásica

0L

25680536

X1

Conexão à rede de alimentação trifásica

0L

25680544

X2

Conexão do motor

0S

25680528

X2

Conexão do motor

0L

25680552

X6

Conector E STO (com pontes)

todos

28129458

X5

Tensão de alimentação de 24 VCC

Gateway

19148410

X34 IN/OUT

Cabo chato para conexão de gateway com módulo de comunicação

Módulo de comunicação

28174631