Conector
La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.
Representación | Ranura | Función | Tamaño | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Conexión a la red, monofásica | 0S | 25680498 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 0S | 25680501 |
| X1 | Conexión a la red, monofásica | 0L | 25680536 |
| X1 | Conexión a la red, trifásica | 0L | 25680544 |
| X2 | Conexión del motor | 0S | 25680528 |
| X2 | Conexión del motor | 0L | 25680552 |
| X6 | Conector E STO (con puentes) | todos | 28129458 |
| X5 | Tensión de alimentación de 24 V CC | Pasarela | 19148410 |
| X34 IN/OUT | Cable plano para conexión de pasarela y módulo de comunicación | Perfil de comunicación | 28174631 |