Connecteurs
La liste suivante sert à la commande ultérieure de connecteurs.
Représentation | Emplacement | Fonction | Taille | Référence |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Raccordement réseau, monophasé | 0S | 25680498 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 0S | 25680501 |
| X1 | Raccordement réseau, monophasé | 0L | 25680536 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 0L | 25680544 |
| X2 | Raccordement moteur | 0S | 25680528 |
| X2 | Raccordement moteur | 0L | 25680552 |
| X6 | Connecteur électrique STO (avec ponts) | Toutes | 28129458 |
| X5 | Tension d'alimentation DC 24 V | Passerelle | 19148410 |
| X34 IN/OUT | Câble plat pour la liaison passerelle - module de communication | Module de communication | 28174631 |