Dados do sistema eletrônico

Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (por exemplo, diodo de roda livre ou varistor).

Informações adicionais
  • X5: entrada da fonte de alimentação de 24 VCC (opcional, somente quando o gateway estiver conectado)
  • X25: saída de tensão auxiliar VO24
  • X25: saída de tensão auxiliar REF1
  • X25: entrada digital ou saída digital DIO01 - DIO02
  • X25: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
  • X26: entradas digitais DI01 – DI04
  • X26: saída de relé DOR
  • X26: sistema de controle do freio DB00
  • X26: entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor TF1
  • X6: terminal de conexão STO (opcional)
  • IN X30/X40 e OUT X30/X41: conexão do system bus ou fieldbus (somente quando o gateway estiver conectado)
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
  • Dados técnicos
  • Dados do sistema eletrônico