Informação geral

Unidade

MCC91A-....-2E1-4..

Tamanho

0L

Tipo

0055

0070

0093

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

57

76

110

Consumo de potência 24 V

W

1

Supressão de interferência

–

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3

Conexão PE

–

Parafuso M4

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

0.5

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

kg

2.7

Dimensões

–

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais