Général

Unité

MCC91A-....-2E1-4..

Taille

0L

Type

0055

0070

0093

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

57

76

110

Puissance absorbée 24 V

W

1

Antiparasitage

–

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Raccordement PE

–

Vis M4

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

0.5

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

2.7

Dimensions

–

Voir les chapitres Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande et Cotes.