Información general
Unidad | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | |||
Modelo | 0055 | 0070 | 0093 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 57 | 76 | 110 |
Consumo de potencia 24 V | W | 1 | ||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||
Conexión de puesta a tierra | – | Tornillo M4 | ||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 0.5 | ||
Tiempo mínimo de desconexión para "Desconexión de red" | s | 10 | ||
Masa | kg | 2.7 | ||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | ||