Preparar la pared posterior del armario de conexiones

Vista en planta de la unidad

Variador

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

F

G

H

I

J

Tamaño 0S

80

40

220

200 (mín. 196)

6

10

88

5.5

9

Tamaño 0L

80

40

309

288 (mín. 284.5)

6

10

88

5.5

9

Proceda como se indica a continuación:

  1. Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
  2. Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.