Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande
Appareil vu du dessus
|
Variateur de vitesse | Dimensions de la plaque support en mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
Taille 0S | 80 | 40 | 220 | 200 (196 min.) | 6 | 10 | 88 | 5.5 | 9 |
Taille 0L | 80 | 40 | 309 | 288 (284.5 min.) | 6 | 10 | 88 | 5.5 | 9 |
Procéder comme suit.
- Percer les trous selon le schéma de disposition des perçages.
- Réaliser des filetages intérieurs dans les trous selon la taille de vis utilisée.