Installation mécanique
Informations complémentaires
- Consignes d'installation
- Conditions pour le montage
- Dégagement minimal et position de montage
- Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande
- Montage du variateur
- Montage de la tôle de blindage
- Montage du support de tôle de blindage CLH21A
- Retrait et mise en place du couvercle de protection
- Montage de la borne de liaison WAGO
- Montage des résistances de freinage
- Montage de la self réseau
- Montage du filtre réseau
- Montage du filtre de sortie
- Montage de la self de sortie
- Montage de la console de paramétrage et pilotage
- Montage du cadre de fixation pour porte COG11A
- Montage de la console de paramétrage et pilotage COG11A dans le cadre de fixation pour porte