Retrait et mise en place du couvercle de protection
Le variateur de vitesse est équipé d'un couvercle de protection [1].

Retrait du couvercle de protection
Procéder comme suit.
- Le bas du couvercle de protection [1] est doté d'un mécanisme de blocage. Pour desserrer le mécanisme de blocage, tirer sur l'extrémité inférieure du couvercle de protection pour l'écarter du variateur.
- Soulever le couvercle de protection vers l'avant et le haut pour le sortir du logement.
REMARQUE

Toujours remettre le couvercle de protection en place après les travaux d'installation.
Mise en place du couvercle de protection
Procéder comme suit.
- Placer le capot de protection [1] dans le logement supérieur.
- Faire pivoter le capot de protection vers le variateur jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- En cas d'utilisation d'une passerelle, procéder comme décrit au chapitre Passerelles, modules de communication et cheminement des câbles.