取下和安装盖罩

变频器配有一个盖罩 [1]。

取下盖罩

请按以下步骤进行操作:

  1. 在盖罩 [1] 下方设有一个止动机构。如需释放锁定机构,请将盖罩的下端拉离变频器。
  2. 向前转动盖罩并将其向上从轴承结构中提起。

提示

安装工作完成后,务必盖上盖罩。
装上盖罩

请按以下步骤进行操作:

  1. 将盖罩 [1] 放入上部存储位置中。
  2. 将盖罩朝变频器方向旋转,直至其卡入到位。
  3. 如果使用的是网关,请按照网关、通讯模块和电缆布线一章中的说明进行操作。