网关、通讯模块和电缆布线
在接通电源之前,安装所有组件,参见交货后自动配置一章。
请按以下步骤进行操作:
- 拆下(信号)端子盖并将其向下安装。
- 将网关 [2] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓 [4]。
- 将电缆夹 [3] 安装到盖 [1] 上,作为网络电缆的电缆布线。
- 网关已安装。
- 连接网络电缆。
- 使用现场总线时:X40/X41无顺序要求
- 在EtherCAT®/SBusPLUS中:IN X30和OUT X30
- 要固定网络电缆 [4],请使用电缆夹 [3]。
- 将通讯模块 [1] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓 [2]。
- 使用随附的扁平电缆 [6] 连接网关与通讯模块,并按如下方式布线:
- 重新连接所有通讯模块上的透明前面板 [7]。





提示