Pasarelas, módulos de comunicación y guiado de cables
Antes de conectar la tensión, monte todos los componentes, véase el capítulo Configuración automática tras la entrega.
Proceda como se indica a continuación:
- Retire la tapa de borna (de señal) y móntela desplazada hacia abajo.
- Instale la pasarela [2] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación [4].
- Monte el clip de cable [3] como guía de cables para los cables de red sobre el deflector [1].
- La pasarela está montada.
- Conecte el cable de red.
- En buses de campo: ningún orden X40/X41
- En EtherCAT®/SBusPLUS: IN X30 y OUT X30
- Para fijar los cables de red [4], utilice el clip de cable [3].
- Instale el módulo de comunicación [1] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación [2].
- Conecte la pasarela a los módulos de comunicación con el cable plano suministrado [6] y tiéndalo como sigue:
- Vuelva a colocar la placa frontal transparente [7] en todos los módulos de comunicación.





AVISO