Gateways, módulos de conexão e instalação dos cabos
Antes de ligar a energia, montar todos os componentes, conforme descrito no capítulo Configuração automática após o fornecimento.
Proceda da seguinte forma:
- Remover a tampa dos bornes (de sinal) e montá-la voltada para baixo.
- Instalar o gateway [2] na parte frontal do conversor e apertar bem o parafuso de fixação [4].
- Montar a presilha de cabo [3] no extensor [1] como instalação dos cabos de rede.
- O gateway está montado.
- Conectar os cabos de rede.
- nos fieldbuses: nenhuma sequência X40/X41.
- no EtherCAT®/SBusPLUS: IN X30 e OUT X30.
- Para fixar os cabos de rede [4], utilizar a presilha de cabo [3].
- Instalar o módulo de comunicação [1] na parte frontal do conversor e apertar bem o parafuso de fixação [2].
- Conectar o gateway aos módulos de comunicação usando o cabo chato fornecido [6] e colocá-lo da seguinte forma:
- Substituir o painel frontal transparente [7] em todos os módulos de comunicação.





INFORMAÇÃO