Passerelles, modules de communication et cheminement des câbles

Avant de mettre sous tension, monter d'abord tous les composants, voir le chapitre Configuration automatique après la livraison.

Procéder comme suit.

  1. Retirer le cache des bornes (de transmission de signal) et le monter décalé vers le bas.
  2. Installer la passerelle [2] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation [4].
  3. Monter le clip de câble [3] pour le guidage des câbles réseau sur le cache [1].
    • La passerelle est montée.
  4. Raccorder le câble réseau.
    • pour les bus de terrain : pas d'ordre X40/X41
    • pour EtherCAT®/SBusPLUS : IN X30 et OUT X30
  5. Pour fixer les câbles réseau [4], utiliser le clip de câble [3].
  6. Installer le module de communication [1] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation [2].
  7. Relier la passerelle aux modules de communication à l'aide du câble plat fourni [6] et le poser comme suit.
  8. Remettre en place le cache frontal transparent [7] sur tous les modules de communication.

REMARQUE

Le réseau de passerelles doit être mis en place sans aucune discontinuité. Un montage sur deux rangées ou en déporté n'est pas admissible.