Retirar y colocar la caperuza

El variador está provisto de una caperuza [1].

Retirar la caperuza

Proceda como se indica a continuación:

  1. La caperuza [1] tiene un mecanismo de encaje en su parte inferior. Para soltar el mecanismo de encaje, retire el extremo inferior de la caperuza del variador.
  2. Gire la caperuza hacia delante y sáquela de su alojamiento hacia arriba.

AVISO

Después de llevar a cabo trabajos de instalación, coloque siempre la caperuza.
Colocar la caperuza

Proceda como se indica a continuación:

  1. Coloque la caperuza [1] en el alojamiento superior.
  2. Bascúlela hacia el variador hasta que encaje.
  3. Si utiliza una pasarela, proceda como se describe en el capítulo Pasarelas, módulos de comunicación y guiado de cables.