Montaje de borna de conexión WAGO

Si se deben conectar varios hilos de conexión a una borna, la borna de conexión WAGO se puede utilizar opcionalmente como borna de distribución.

La siguiente imagen muestra el montaje de la borna de conexión WAGO (referencia de pieza WAGO: 221 – 413 o 221 – 415). La borna de conexión WAGO no está incluida en el contenido del suministro de SEW‑EURODRIVE.